Publique sus productos
LMSC1000 RFID Long-Range Reader
LiftMaster

LMSC1000 RFID Long-Range Reader

Traducido por Google,
  • Todas las etiquetas RFID patentadas de LiftMaster funcionan exclusivamente con nuestro lector RFID.
  • Lee etiquetas RFID a 20 – 30 pies de distancia, lo que reduce la congestión vehicular.
  • Probado exhaustivamente para garantizar que el sistema RFID funcione a la perfección con CAPXL, CAP2D y myQ® Business™ Community, para controlar sus operadores de puertas LiftMaster.
  • Disponemos de etiquetas RFID para vehículos de doble propósito (LMUNTG/SPLMUNTG) y etiquetas colgantes RFID para retrovisores (LMHNTG/SPLMHNTG). Todas las etiquetas deben solicitarse a través de Atención al Cliente . Las etiquetas LMUNTG/LMHNTG no requieren un código ni una identificación de instalación específicos. Las etiquetas SPLMUNTG/SPLMHNTG son etiquetas de pedido especial que requieren que se proporcione a Atención al Cliente un código e identificación de instalación al realizar el pedido.
Especificaciones
  • SMART

    Increased Convenience

    Simple Distance Adjustments with RF dial on Wiegand module; no need for a laptop.

    Greater Control

    Non-Transferable Dual-Purpose Tags are designed to break on removal to prevent RFID tags from being stolen or misused.

    Reliable and Secure

    Designed to Withstand Outdoor Environments

    Durable Application: Able to withstand most climates, temperatures and conditions, including car washes.

    Easily Mounted

    Versatile Dual-Purpose RFID Tag can be mounted to headlamp or windshield (plastic or glass surfaces; no battery required).

    Dimensions10.25”W x 10.25”L x 1.25”DOperating Temperature-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
    Wiegand Output Data Format26 Bit (D0, D1, GND)Compatible Code Format902-928 MHz
    Max Range20 - 30' (depending on tag placement)Power Supply120VAC, 60 Hz Supply
    • Accessory Warranty: 1 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLong-Range-Reader-LMS-1000-RFID
  • Familia de productoAccess Control Systems
  • Grupo de productosAccess Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Descripción Uniclass 2015Access control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control
  • Número OmniClass23-29 13 00
  • Título OmniClass Security Access Controls