Publique sus productos
MHS Medium-Duty Logic Slow-Speed Hoist Operator
LiftMaster

MHS Medium-Duty Logic Slow-Speed Hoist Operator

Traducido por Google,

Las soluciones personalizadas de LiftMaster ® son paquetes integrados que garantizan una integración perfecta de un sistema de puerta comercial motorizado. La combinación de tecnología avanzada, funciones y accesorios proporcionados por LiftMaster simplifica el proceso de determinar la mejor solución para cumplir con su aplicación específica de operador de puerta automática.

Ideales para aumentar el peso de la puerta y la frecuencia de los ciclos, los operadores de puertas comerciales de servicio mediano de LiftMaster son una gran adición a cualquier instalación.

  • Para usar en puertas de chapa enrollable que requieren velocidades más bajas.
  • Ciclo de trabajo nominal: máximo 12 ciclos por hora; menos de 50 ciclos por día.
  • Operación a baja velocidad con enclavamiento eléctrico y polipasto de cadena para operación manual en caso de emergencia.
  • Soporte de pared para puertas pequeñas de chapa enrollable.

CARACTERISTICAS

Seguridad y protección empresarial

Security+®: el receptor Security+ de 3 canales incorporado le permite aprender/programar hasta 20 controles remotos de 315 MHz de LiftMaster.

Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.

Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.

Temporizador de cierre - Temporizador de cierre integrado programable de 5 a 60 segundos en incrementos de 5 segundos. Permite el cierre automático temporizado de la puerta después de que la puerta llega a la posición completamente abierta.

Energía Comercial

115 Voltios - 1/2 HP, motor monofásico de 115V

Clase NEC: circuito de control de clase 2 NEC de 24 V

Accesorios Comerciales

Control de un solo botón: el control de un solo botón proporciona una entrada adicional para la funcionalidad de control de un solo botón. Necesario para la instalación de cualquier receptor de radio externo.

Interruptores de límite auxiliares: los interruptores de límite auxiliares proporcionan interruptores de límite adicionales con contactos secos de forma C en las posiciones de puerta abierta y cerrada para controlar las luces, los calentadores y los niveladores de andén.

Interruptor de enclavamiento: el interruptor de enclavamiento desactiva el circuito de control del operador cuando la puerta está bloqueada, lo que evita daños a la puerta y al operador.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamhs-slow-speed-hoist-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de productosMedium-Duty Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nombre ETIMElectrical door opener
  • Nombre UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica