Publique sus productos
Sectional overhead door - vertical lift
Sectional overhead door - vertical lift
    Lindab

    Sectional overhead door - vertical lift

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las puertas industriales y de garaje de Lindab respaldan la visión de los arquitectos de una arquitectura hermosa, funcional y sostenible, así como la necesidad de eficiencia de los contratistas.

    Ahora puedes descargar nuestras puertas industriales y de garaje como objetos BIM. Nuestros objetos BIM son desarrollados por arquitectos para arquitectos y respaldan los flujos de trabajo digital en la industria AEC.

    Una gran cantidad de opciones de diseño y características mejora la creatividad arquitectónica

    Además de varios colores estándar, una puerta Lindab se puede teñir en todos los colores del arcoíris. Las puertas están hechas a medida y son fáciles de integrar en cualquier proyecto, ya sea un edificio industrial, agrícola o de oficinas, un pabellón deportivo o un centro comercial. Nunca ha sido tan fácil ser creativo con las puertas.

    Material de núcleo respetuoso con el medio ambiente con altas capacidades de aislamiento

    Las puertas industriales y de garaje de Lindab están diseñadas desde un enfoque sostenible. En la producción utilizamos energía verde y el material central de nuestras puertas es el acero, uno de los pocos materiales que se pueden reciclar indefinidamente sin perder sus propiedades. Las puertas Lindab están diseñadas para durar muchos años y, dado que las puertas son reciclables en un 98 %, son una parte natural de la economía circular. Nuestras soluciones sostenibles son un resultado natural de la filosofía Good Thinking de Lindab.

    Hemos realizado una EPD (Declaración Ambiental de Producto) “de la cuna a la tumba” que proporciona a los profesionales de AEC, promotores y propietarios de edificios la documentación necesaria para estándares de edificación sostenible como DGNB y BREEAM. La EPD es prueba de nuestro esfuerzo por ofrecer puertas que apoyen la construcción sostenible.

    Especificaciones
    • The Lindab LDI / LDP / LDC overhead sectional doors is suitable fornearly all building types, regarding function, design and installation.

      The various combinations of panel types, design and hardware types, makesit possible to install this door solution in almost every building type.

      When operated, the door leaf slides up under the roof, leaving the dooropening with full clearance.

      The Lindab overhead sectional doors can be fitted with the followingHardware systems.

      •Low head room                     FreeHeadroom 200-250 mm

      •Standard lift                           Free Headroom 430-560 mm

      •High lift                                  FreeHeadroom >690 m

      •Vertical lift (this model)          Free Headroom Door height + 320 mm

      When choosing the right hardware system, you generally want to place thedoor leaf as high as possible.

      This enables you utilize more available space in the Building and dependsof available space above the opening, called Free Headroom.

      All Hardware types (except Vertical lift) can be designed to follow theRoof.

      Environment:  Emit 50% less CO2 during production compared with doors that use polyurethanefoamContain 98% recyclable componentsAre manufactured using green energy in DenmarkEmit 50% less waste gas in the event of fire compared with other doorsHave an EPD (Environmental Product Declaration)Incur no additional environmental impact after disposal 

      Performance: To comply with European StandardsEN 13241 CE marked with manufacturer’s declaration of conformity. Wind resistance class 3 Water penetration class 3 Air permeability class 3. Thermal transmittance 0,6W (m².k). Compliant with BR20 Building Regulations. 

      Door panels:

      PolystyreneThe Danish Technological Institute has conducted an accelerated aging test ofour polystyrene door sections according to EN 12667: 2001, which demonstratesthat the insulation capacity over time is more than 10% more stable compared tosections of polyurethane. Our good product features also make our sectionssuitable for extreme environments such as car washes.

      U-ValueThe environmentally­friendly sections with high insulation keep the warmth inand the cold out, which has the advantage of reducing heating bills. The panelsare 46 mm thick with a core of extruded polystyrene and thermal bridgeseparation in the panel’s centre line, which gives a U­value of 0.95 W/m2K onthe door leaf.

      FireIn the event of a fire in the building, a polystyrene core material will notgive added energy to the fire, but will simply melt down to water.  Unlikepolyurethane foam, it will not release lethal hydrogen cyanide gases. In afire, polyurethane foam releases gases that are more than twice the toxicity ofpolystyrene*.

      AdhesiveIn Lindab’s unique manufacturing procedure, steel plates are process­ bondedonto the solid polystyrene core material and the amount of adhesive ismonitored visually. The result is a strong panel with no risk of delaminationor air pockets. 

      TracksThe high quality rail systems have a superior finish, without  any sharpedges. The rail systems use ‘Smart Connection’ technology, which makesinstallation quick and efficient.They can also be supplied with thermal bridgeseparation between the frame and building, which will help to improve the totalU­value of the door.

      Warranty:

      Lindab A/S offers a five-year warrantyon door panels. Lindab A/S offers a two year product warranty.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoorline-vl
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de productosSectional Overhead Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-31
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Alemania
    Groenlandia
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Países Bajos
    Suecia