Publique sus productos
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Uplights de una sola emisión para aplicación en exteriores. La fuente de luz LED blanca natural con distribución lumínica medium flood está compuesta por 1 LED powerled con CCT de 4000 K y un CRI 80; el flujo luminoso de la fuente es de 529 lm, con una eficacia luminosa nominal de 132,3 lm/W. El cuerpo del dispositivo está hecho de aluminio fundido a presión en ab - 46100 y presenta un acabado negro, procesado mediante anodizado de poro abierto + recubrimiento en polvo; el difusor está hecho de vidrio extra claro - templado. El grado de protección de ingreso es IP68; el peso total es de 0,2 kg. El controlador de la fuente de alimentación no se proporciona y debe pedirse por separado. La potencia total absorbida es de 4 W. El cable de alimentación está incluido y tiene una longitud de 1 m. El dispositivo tiene una clase de protección III y puede instalarse en el suelo con una carcasa exterior, código 99650 (para hormigón o mampostería). Conforme a la norma EN 60598-1 y sus disposiciones específicas.

Especificaciones
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

Especificaciones técnicas
  • Referencia80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • Familia de productoOrma
  • Grupo de productosUplights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)64
  • Profundidad (mm)64
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica África