Publique sus productos
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Traducido por Google,

Downlights monoemisión para aplicación exterior. La fuente de luz LED blanca cálida con una distribución de luz de inundación media se compone de 1 LED alimentados con CCT de 3000 K y un CRI 80; el flujo luminoso de la fuente es de 490 lm, con una eficacia luminosa nominal de 122,5 lm/W.

El cuerpo del dispositivo está hecho de aluminio fundido a presión en ab - 46100 y presenta un acabado negro, procesado mediante anodizado de poro abierto + recubrimiento en polvo; el difusor está hecho de vidrio extra claro - templado. El grado de protección de ingreso es IP67; el peso total es de 0,2 kg. El controlador de la fuente de alimentación no se proporciona y debe pedirse por separado.

La potencia total absorbida es de 4 W. El cable de alimentación está incluido y tiene una longitud de 1 m.

El dispositivo tiene una clase de protección III y puede instalarse en el techo, con un orificio de 55 mm de diámetro (en cartón yeso) con una carcasa exterior, código 89374 (para hormigón o mampostería).

Conforme a la norma EN 60598-1 y sus disposiciones específicas.

Especificaciones
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Especificaciones técnicas
  • Referencia81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • Familia de productoOrma
  • Grupo de productosUplights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)64
  • Profundidad (mm)64
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica África