Publique sus productos
A-Line Track recessed in structural channel
Liteline

A-Line Track recessed in structural channel

Traducido por Google,

A-Beam es un canal de iluminación rígido de un solo circuito, compatible con rieles, ideal para su instalación en comercios, tiendas, hostelería y entornos similares. A-Beam requiere menos puntos de suspensión para un espacio de techo más limpio, a la vez que ofrece cinco opciones de tamaño y la posibilidad de añadir iluminación ascendente para mayor flexibilidad de diseño.

Especificaciones
  • Single circuit power distribution system designed to supply lighting unit flexibility. 

    Single hot and neutral conductors are rated for max. 

    20 Amps, providing 2400W maximum power rating. 

    Copper electrical conductors are concealed in thermo-plastic, low-profile track section.

    Electrical connections can be established at connectors (end connector, straight connector, L-connector, T-connector or X-connector).

Especificaciones técnicas
  • Referenciaa-line-track-recessed-in-structural-channel
  • Familia de productoTrack
  • Grupo de productosA-Line Track
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting

Disponibilidad en regiones

Norteamérica