Publique sus productos
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
    Liteline

    Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series

    Traducido por Google,

    Genesis es nuestra luminaria downlight más potente, ideal para iluminación comercial de techos altos, con ópticas ajustables en campo. Combina LED de alta potencia con un CRI de 90, un controlador regulable y un reflector de aluminio hilado de alta reflectividad. Sus principales características son el mejor control óptico de su clase, ópticas ajustables en campo de fácil acceso, construcción con clasificación IP66 para entornos húmedos y ajuste vertical con tornillo.

    Redondos y cuadrados de 4" y 6"
    Redondos de 8" y 10"

    Especificaciones
    • Aperture 10" (253mm)

      Application Commercial Recessed

      Approved Location Wet

      Auxiliary Output 12V@40mA Option*

      Beam Angles 17 / 27 / 38 / 55

      Certification cETLus

      CRI 90

      Dimming 1% (Standard)*

      Emergency Backup 1000 lm for 90 min

      Hole Cut Size 101/2" (266mm)

      IC Rating @ 3500 lm or below

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      Lumens Up to 9000 @ 90 CRI

      Lumens per Watt Typical 80

      Mounting Type Remodel

      Multi-Volt 120-277V w/IC Rated

      Power 12-110W

      Power Factor > 0.9 (Standard)

      Power Supply Type Constant Current

      Reflector Type Parabolic

      Technology Chip on board LED

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

      Trim Outer Diameter 107/8" (275mm)

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Voltages 120 / 277 / 347

      Warranty 7 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGenesis-high-performance-commercial-led-recessed-series
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosDine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting