Publique sus productos
SHADE LED Light
Liteline

SHADE LED Light

Traducido por Google,

Consiga el equilibrio perfecto entre el rendimiento de la iluminación LED y una presencia decorativa en salas de juntas, áreas de recepción, vestíbulos de hoteles y otros entornos similares. SHADE está disponible con un exterior blanco o negro y cinco colores de reflector interior, ambos con opciones de color personalizables. Utilizando tecnología de iluminación de vanguardia, incluyendo CCT y potencia seleccionables, SHADE también está disponible en nueve prácticos tamaños y tres opciones de montaje.


Especificaciones
  • Pendant / Surface / Y-Aircraft

    Approved Location Damp

    Beam Angle 110°

    CCT (for Std. CCT) 3000 K / 3500 K / 4000 K

    CCT (for High CCT) 4000 K / 5000 K / 6000 K

    Certification cETLus

    Class II Yes

    CRI 80+

    Dimming Yes

    Dimming Tech 0-10V

    Input 120-347V AC

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 6,9301

    Power Factor >0.95

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Warranty 7 Years

    Wattage 20W / 30W / 40W / 50W2

Especificaciones técnicas
  • Referenciashade-led-light
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosSHADE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting

Disponibilidad en regiones

Norteamérica