Publique sus productos
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
    Liteline

    SHADE Mini 4" & 6"

    Traducido por Google,

    Diseñado para añadir un toque decorativo a cualquier espacio, el SHADE Mini es ideal para salas de juntas, áreas de recepción y vestíbulos de hotel. Se instala directamente en una caja octogonal o en un kit de actualización. Apto para zonas húmedas.

    Especificaciones
    • Application Recessed / Surfacemount Downlight

      Approved Location Wet

      Beam Angle 100°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K/ 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Color options (Trim) Black / White

      Color options(Baffle)
      Black / White / Specular / Semi-Specular / Matte Gold

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 560

      Lumens per Watt Up to 70

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 Yes (up to 4000 K)

      Warranty 5-Year

      Wattage 8W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashade-mini
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de productosSHADE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica