Publique sus productos
Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels

    Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels

    Traducido por Google,
    La puerta basculante seccional Loading Systems es una puerta seccional aislada, compuesta por paneles de acero prensado de 40 mm de espesor. Opcionalmente, la puerta basculante seccional se puede equipar con paneles de visión completa, que tienen ventanas en todo el ancho. Los materiales y el acabado de alta calidad proporcionan un aislamiento y una durabilidad óptimos. La puerta seccional seccional se puede operar de varias maneras (manual, de cadena o eléctrica) y está disponible en una amplia selección de sistemas de rieles de elevación. Los resortes de torsión hechos a la medida aseguran que la puerta basculante seccional esté siempre en perfecto equilibrio, lo que hace que la operación no requiera esfuerzo, independientemente de la técnica de operación que se utilice. La puerta basculante seccional está diseñada específicamente para su aplicación en la industria de la construcción industrial y de servicios públicos. Para soluciones específicas del cliente existe una gran selección de diseños, acabados, controles, posibilidades integradas y opciones que aumentan la facilidad de uso, y que mejoran la seguridad y la integración con otros productos o sistemas en el muelle de carga.
    Especificaciones
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.
      The sectional overhead door can be delivered fully glazed, as the Full Visions sectional overhead door. Specifically designed for use in areas where maximum incidence of light is desired.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift
      2. Standard lift
      3. High lift (this model)
      4. Vertical lift

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.
      The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation);

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 m
      • Panel thickness 40 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW fre
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional-overhead-door-601-high-lift-fullvision
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de productosSectional overhead doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica