Publique sus productos
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Traducido por Google,

La mesa flipper económica y versátil es perfecta para la sala de formación o de conferencias. La parte superior rectangular se voltea hacia atrás con un mecanismo de palanca simple para anidar con otras mesas de entrenamiento Flipper para un almacenamiento que ahorra espacio. La parte superior de 1" de grosor está hecha de PVC moldeado al vacío con bordes redondeados y esquinas redondeadas. Hay un ojal de plástico cerca de ambos extremos para facilitar el manejo de los cables. El marco incluido con el panel perforado está hecho de acero con recubrimiento de polvo negro. Mesa compatible con TAA rueda fácilmente sobre cuatro ruedas de 2" (dos con seguro).

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTable
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.5
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture