Publique sus productos
LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

Traducido por Google,

Aumente la durabilidad del subsuelo

  • Rigidez a la flexión: Dirección paralela (Nominal 8') – 395,120
  • Rigidez a la flexión: Dirección perpendicular nominal (4´) – 160.980
  • Resistencia a la flexión: Dirección paralela nominal (8´) – 1300
  • Resistencia a la flexión: Dirección perpendicular nominal (4´) – 750
  • Peso del panel Especies del sur: 82 libras; Especies del norte: 76 libras
  • Reconocido como carbono negativo por ASTM en 2023
Especificaciones
  • Features and Benefits

    One of the Stiffest in Class

    • APA-verified as one of the industry’s strongest, stiffest sub-floors alongside exceptional fastener holding.

    Superior Moisture Resistance

    • Sub-floor sheathing panels are packed with more strands, resin and wax to provide exceptional resistance to moisture and edge swell.

    Gorilla Tough® Panels

    • Wood strands are coated with water-resistant resins using Gorilla Glue Technology® for exceptional stiffness.

    Industry-Leading Warranty

    • LP offers a unique Covered Until It’s Covered® No-Sand Warranty PLUS a Lifetime Limited Warranty that lasts as long as the home.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Especificaciones técnicas
  • Referencialp-legacy
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosSmartSide®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Brasil
Estados Unidos
Chile