Advantage Continuous Linear (ACL3) es una plataforma lineal de alta especificación que ofrece un valor excepcional para cualquier proyecto comercial. La ACL3 ofrece tramos continuos sin interrupciones con opciones de iluminación directa e indirecta para controlar el deslumbramiento en cualquier aplicación. Los tramos rectos sin interrupciones o los rectángulos iluminados de 90 grados proporcionan una estética impecable para salas de conferencias, pasillos, oficinas abiertas o áreas de recepción.
ACL3 está disponible en configuraciones de cable colgante y vástago, empotrado, montaje directo en techo o pared, brindando una cobertura integral para cualquier aplicación interior comercial.
Con un índice de reproducción cromática ultraalto (IRC mínimo de 90), los colores de los objetos en el espacio se reproducen con realismo para una apariencia natural. El ACL3 se ofrece con un voltaje de entrada universal de 120-277 V o 347 V para aplicaciones en EE. UU. y Canadá.
El ACL3 ofrece una gama de opciones de control de iluminación a nivel de luminaria (LLLC) para cumplir con la normativa y ahorrar energía. La integración de controles de terceros (3PC) es una característica exclusiva de LSI que proporciona mayor flexibilidad, ya que las luminarias LSI se ofrecen con plataformas de control de otros fabricantes.
Disponemos de paquetes de luz y acabados personalizados. Para obtener planos de taller o información sobre precios, contacte con el servicio de atención al cliente de LSI o con el departamento de presupuestos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |