Publique sus productos
(ACL3) Advantage Continuous Linear

(ACL3) Advantage Continuous Linear

Traducido por Google,

Advantage Continuous Linear (ACL3) es una plataforma lineal de grado de especificación que ofrece un valor tremendo para cualquier proyecto comercial. El ACL3 ofrece recorridos continuos sin interrupciones con opciones de iluminación directa e indirecta para controlar el deslumbramiento en cualquier aplicación. Las opciones de esquinas iluminadas de 90 grados ayudan a completar un rectángulo completo para salas de conferencias, oficinas abiertas o áreas de recepción.

Con un índice de reproducción cromática ultra alto (mínimo 90 CRI), los colores de los objetos en el espacio se representan de manera realista. El ACL3 se ofrece en un voltaje de entrada verdaderamente universal de 120-347 V para aplicaciones tanto en EE. UU. como en Canadá.

Se ofrece una gama de opciones de controles con el ACL3 para cumplir con los códigos y ahorrar energía. La integración de controles de terceros (3PC) es una característica única que ofrece LSI para brindar flexibilidad adicional cuando las luminarias LSI están disponibles con plataformas de controles de otros fabricantes.

Paquetes de lúmenes y acabados adicionales disponibles. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente o Cotizaciones de LSI para obtener planos de taller o información sobre precios.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaadvantagecontinuouslinear
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosArchitectural Linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México