Publique sus productos
(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Wall Mount Exterior

(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Wall Mount Exterior

Traducido por Google,

Cree la experiencia arquitectónica interior y exterior que su proyecto necesita. Combinando una variedad de estilos, formas y acabados para complementar una miríada de diseños de edificios arquitectónicos, la serie Abolite RLM proporciona el rendimiento, las herramientas de iluminación y las posibilidades que necesita a través del atractivo estético, la integridad del diseño y la amplia flexibilidad del producto. LSI y Abolite: los nombres en los que confía para soluciones de iluminación RLM de alta calidad y alto rendimiento.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ad_out_wm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.5
  • Ancho (pulgadas)11
  • Profundidad (pulgadas)5.15
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCWall fixture
  • Código UNSPSC39111503
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México