Publique sus productos
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

Traducido por Google,

La luminaria Strip Light de la serie Advantage es el accesorio LED de grado comercial para ayudar a los gerentes de instalaciones preocupados por el presupuesto a optimizar la iluminación en una variedad de aplicaciones que mejoran la seguridad y reducen los costos de energía. Con su diseño compacto, el AST se instala fácilmente y ofrece una salida de luz excepcional en una unidad cerrada a un precio asequible. La lente esmerilada proporciona una salida de lúmenes uniforme con un brillo suave y reducido. Disponible en longitudes de 4 y 8 pies y en 3 temperaturas de color, el AST es una solución flexible para todas las aplicaciones.

Aplicaciones ideales: instalaciones industriales, tiendas minoristas comerciales, escuelas y aplicaciones residenciales

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ast-industrial
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosIndustrial Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.75
  • Ancho (pulgadas)4.37
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México