Publique sus productos
(XBVRD) Bollard

(XBVRD) Bollard

Traducido por Google,

¡Actualice a LED y comience a ahorrar hoy!

Este bolardo de grado de especificación, disponible con parte superior plana o redonda, cuenta con un sistema óptico LED de alto rendimiento. La tecnología de controladores de última generación proporciona una eficiencia del sistema insuperable.

documentos fijos e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-bollard
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosBollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
  • Ancho (pulgadas)8.63
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring