La iluminación lineal ha ganado popularidad durante la última década y, con mucha frecuencia, es la solución de iluminación preferida para muchas aplicaciones comerciales. El lineal multipropósito de la serie Clarity (CLRM) es una solución lineal versátil que puede transformar cualquier espacio para crear un ambiente acogedor. Los componentes directos e indirectos de la distribución de la luz se combinan para producir un relleno volumétrico que da como resultado un menor deslumbramiento en comparación con las luminarias solo directas.
Disponible en longitudes de 2 pies y 4 pies en acabado blanco mate o negro, el Clarity Multi-Purpose (CLRM) se puede montar directamente en una superficie, como el techo o la pared, y también se puede suspender con un cable de avión de techos de paneles de yeso o techos de rejilla usando los cables disponibles. accesorios. CLRM proporciona un índice de reproducción cromática (CRI) mínimo de 90, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren alta fidelidad de color, como comercio minorista o automotriz. No importa cómo se monte, el CLRM mejorará la estética de cualquier espacio y lo hará agradable para los ocupantes. La capacidad de cambiar la configuración de salida de lúmenes y CCT sobre la marcha se suma a la versatilidad de la luminaria CLRM y proporciona una gran flexibilidad tanto para el instalador como para el usuario final. El CLRM de eficiencia energética también está en la lista de DLC, lo que lo hace elegible para programas de reembolso estatales y de servicios públicos donde estén disponibles.
Esta exclusiva solución de iluminación lineal es ideal para aplicaciones como oficinas de clase A, educación, comercio minorista de alta gama, hostelería, restaurantes de servicio rápido y concesionarios de automóviles.
HACER UNA PREGUNTA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |