Publique sus productos
(LAP) LiniArc® Partial Perf

(LAP) LiniArc® Partial Perf

Traducido por Google,

El LAP LED ofrece una iluminación indirecta de "identificación de fuente" suave en un diseño curvo de bajo perfil. Su construcción de acero de gran calibre garantiza filas rectas, suaves y uniformes de iluminación suspendida. y bull nose.Este accesorio es ideal para oficinas, tiendas minoristas, escuelas o cualquier espacio donde se especifiquen accesorios arquitectónicos suspendidos.

  • Disponible en longitudes de 4', 8' y 12'
  • Disponible en temperaturas de color blanco neutro, blanco cálido y blanco suave.
  • 0 – 10V Regulación estándar
  • Garantía limitada de 5 años

Visite el sitio del producto para obtener más descargas de productos e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-lap
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosArchitectural Linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniClass Building Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México