El elegante SDL arquitectónico está diseñado con características de entrada sin herramientas que ahorran tiempo y dinero en la instalación. Optimizando la tecnología LED de la industria, la serie SDL ofrece un rendimiento y una eficiencia incomparables que cumplen con los estrictos requisitos de energía. La lente esmerilada brinda una alta iluminación vertical que ofrece temperaturas de color de 3000K, 3500K, 4000K y 5000K. Los controladores programables innovadores ofrecen paquetes de lúmenes expansivos y vienen estándar con atenuación de 0-10 V hasta 1 %. Diseñada con una estética inigualable, la luminaria de alto rendimiento es ideal para aplicaciones comerciales, industriales, minoristas y residenciales.
El SDL tiene un rendimiento y eficiencia optimizados de hasta 147 Lpw para el modelo SDL y 159 Lpw para el modelo S, un controlador estándar de voltaje universal (120-277V) y una regulación de 0 – 10V al 1%. También incluye: montaje en superficie, cadena y colgante con opción de accesorios para una instalación flexible. Disponible en configuraciones de producto de 2', 4' y 8', el SDL tiene un conjunto de enchufe precableado opcional instalado de fábrica para fila continua y tiene una garantía limitada de 5 años.
Visite la página del producto para obtener más descargas de dispositivos e informes publicados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |