Publique sus productos
(RSM) R Series Surface

(RSM) R Series Surface

Traducido por Google,

La luminaria RSM Surface Mount aporta una estética única, uniforme y sofisticada a cualquier proyecto que requiera una instalación sencilla. El sistema de iluminación RSM tiene un diseño flexible, lo que lo convierte en la opción ideal para vestíbulos de hoteles de alta gama, oficinas, universidades y espacios comerciales.

Especificaciones
  • Features & Specifications

    • Install in individual 2′ to 8′ units or in continuous row application for large areas
    • Available in 3″ and 4″ widths
    • Highly flexible design with straight run, corner-out, and corner-in fixtures available to fit any design space
    • Extruded aluminum available in white, black, or silver

    Max Lumens : 1,000

    Min Lumens : 300

    Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-rsm-r-series-surface
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosArchitectural Linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures