Publique sus productos
(SCM) Scottsdale Canopy

(SCM) Scottsdale Canopy

Traducido por Google,

La luminaria SCM LED Canopy ofrece un rendimiento excepcional, eficiencia y un diseño LSI único. Las características tales como paquetes de múltiples lúmenes, eficacia excepcional y capacidad de mantenimiento en el campo lo convierten en una solución de marquesina comercial y petrolera ideal. La luminaria SCM fácil de usar para contratistas incluye sujetadores, kit de vástago y un collar de bloqueo para aplicaciones de cubierta de gas y también está disponible en un montaje directo para aplicaciones de montaje en superficie y una configuración de montaje colgante.

Aplicaciones ideales: iluminación de estaciones de petróleo/iluminación de estaciones de gasolina, iluminación de tiendas de conveniencia/iluminación de tiendas C, iluminación de garajes de estacionamiento, iluminación de sofito

¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos e informes del producto.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-scm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosCanopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.7
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)16
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCCanopy
  • Código UNSPSC30151902
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring