Publique sus productos
(WPSLS) Slim Wall Packs

(WPSLS) Slim Wall Packs

Traducido por Google,

La serie Slim Wall Light tiene un diseño delgado y de perfil bajo con un estilo arquitectónico atractivo. Un sistema de montaje rápido y fácil tiene bisagras en la parte inferior para evitar fugas. La ubicación del LED y la posición de montaje dan como resultado un diseño sin reflejos.

El WPSLS tiene LED Chip On Board (COB) de alto rendimiento detrás de un vidrio templado transparente para una salida de luz máxima. Su controlador de alto rendimiento cuenta con protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, cortocircuito y sobretemperatura. Las aletas verticales sirven como un disipador de calor y resisten la acumulación de polvo y escombros, y la tecnología de eliminación de calor de apilamiento térmico pendiente de patente extrae el calor del interior de la carcasa alejándolo de los LED y los componentes integrales.

Este producto tiene una garantía de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-wpsls
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.65
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000346
  • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring