Publique sus productos
(XFLM) Flood Light - Medium

(XFLM) Flood Light - Medium

Traducido por Google,

El XFLM es la solución de iluminación ideal para una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas al aire libre. Una apariencia sorprendentemente buena, una construcción duradera y un rendimiento excepcional son los puntos de referencia de la serie XFLM. Sus líneas arquitectónicamente esculpidas brindan la atención al detalle necesaria para acentuar adecuadamente su proyecto. La construcción resistente y duradera de su carcasa de aluminio fundido a presión garantiza que resistirá los elementos más duros. Los paneles ópticos LED intercambiables brindan una variedad de distribuciones que seguramente satisfarán sus necesidades.

Elija entre múltiples paquetes de LED de salida de alto lumen. El XFLM ha optimizado el control del haz, la capacidad de ajuste de la puntería externa y una gestión térmica superior. Después de una instalación rápida y sencilla, el XFLM tiene un mínimo de 60.000 horas a 100.000 horas de vida útil esperada y una garantía de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xflm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosFlood Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.25
  • Ancho (pulgadas)14
  • Profundidad (pulgadas)4.31
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000346
  • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México