Publique sus productos
(XIG) Inground Light - Landscape

(XIG) Inground Light - Landscape

Traducido por Google,

El accesorio LSI XIG en grado está diseñado para proporcionar iluminación ascendente para características arquitectónicas y paisajísticas. El XIG ofrece un rendimiento de iluminación excepcional con control de haz optimizado y capacidad de ajuste de orientación externa. Su diseño modular garantiza una fácil instalación y su tamaño compacto es compatible con los requisitos de sitios poco profundos

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xig
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosLandscape
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.13
  • Ancho (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)7.13
Información relacionada
  • Material principalComposite
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLandscape Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring