Publique sus productos
(XLCL) Large Area Light – Slice

(XLCL) Large Area Light – Slice

Traducido por Google,

La luz de área Slice LED de LSI está disponible con una selección de cuatro distribuciones de luz de alto rendimiento y dos corrientes de accionamiento para una flexibilidad excepcional. La elegante carcasa de una sola pieza garantiza que la unidad óptica y los componentes internos estén protegidos de cualquier contaminante. Además, el accesorio de bajo perfil significa EPA muy bajos para el uso de postes de calibre más ligero. Costos reducidos de energía, postes, instalación y mantenimiento: todos eliminan una parte de los costos que afectan sus resultados.

Aplicaciones ideales: iluminación de estacionamientos, iluminación de carreteras, alumbrado público, iluminación de pasarelas

¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación. Consulte nuestro Localizador de representantes de ventas.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xlc
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosArea Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.44
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)46.32
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000346
  • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring