Publique sus productos
(XSPS) Canopy Light

(XSPS) Canopy Light

Traducido por Google,

El XSPS está diseñado para aplicaciones de iluminación descendente empotradas, como sofitos, marquesinas comerciales y drive-thrus con un área plena poco profunda. La luminaria LED compacta se instala fácilmente directamente en la superficie del sofito en aplicaciones de remodelación o de nueva construcción. El XSPS proporciona un rendimiento excelente en un dispositivo elegante de montaje empotrado.

El XSPS tiene distribución simétrica y es adecuado para temperaturas ambiente altas (40 °C). Tiene una vida útil esperada mínima de 60 000 a 100 000 horas, según la temperatura ambiente del lugar de instalación. Este producto tiene una garantía de 5 años.

Aplicaciones ideales: iluminación de estaciones de petróleo/iluminación de estaciones de gasolina, iluminación de tiendas de conveniencia/iluminación de tiendas C, iluminación de sofito

¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación.

Visite la página del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xsps
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosCanopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.69
  • Ancho (pulgadas)13.25
  • Profundidad (pulgadas)13.25
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000346
  • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecial Purpose Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México