Publique sus productos
(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

Traducido por Google,

Zone Slice Fixture de LSI cambia las reglas del juego tanto para los nuevos clientes como para aquellos con un largo historial de uso de LSI Sports Fixtures. Con su carcasa de bajo perfil y factor de forma similar a los accesorios antiguos como Courtblade, es perfecto para oportunidades de actualización. LSI utiliza óptica de silicona y salida de lúmenes de primer nivel en una carcasa de tamaño mediano para proporcionar una forma asequible de ofrecer niveles de luz y uniformidad de primer nivel en su cancha.

Aplicaciones ideales: cancha de pickleball, cancha de tenis, cancha de baloncesto al aire libre

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-znx
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosSports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.94
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)28.69
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México