La tira de la serie Peak destaca por su versatilidad y creatividad, además de su facilidad y funcionalidad. Está disponible en versión estándar (PST) con opciones de lentes difusas para maximizar la salida de luz y la eficiencia energética, o en versión de bajo deslumbramiento (PST LG), que prioriza el confort visual y la iluminación dirigida.
Lente estándar
Con una potencia de hasta 166 lúmenes por vatio, la PST está disponible con cinco opciones de lentes u ópticas diferentes para distribuir la luz donde más se necesita. El acceso a la electrónica es sin herramientas, lo que facilita y agiliza la instalación.
Bajo deslumbramiento
LSI ofrece un confort visual inigualable con una solución lineal con un índice de deslumbramiento unificado de 8, el más bajo de la industria. PST LG demuestra que la iluminación funcional no tiene por qué sacrificar el valor estético con una apariencia limpia y moderna.
No se trata sólo de iluminación: es una inversión en un entorno industrial más brillante, más eficiente y más productivo.
Aplicaciones ideales: Iluminación de almacenes, áreas de almacenamiento, tiendas minoristas, tiendas de conveniencia.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |