Publique sus productos
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight

    (SFR) All-Weather Downlight

    Traducido por Google,

    Resistencia a prueba de la intemperie desde arriba y desde abajo.

    El downlight para todo tipo de clima (SFR) está diseñado específicamente para entornos exigentes, tanto en exteriores como en interiores , para techos expuestos o cerrados .

    Con una clasificación IP66 sellada tanto en la parte superior como en la inferior, el SFR está diseñado pensando en la durabilidad .

    Disponible en paquetes de 1000 a 2200 lúmenes y con una variedad de formas de embellecedores y acabados personalizables , el downlight para todo tipo de clima le brinda la flexibilidad necesaria para adaptarse al diseño de su espacio.

    Entre las aplicaciones más comunes se incluyen los techos de locales comerciales , los toldos de restaurantes o tiendas de conveniencia , los voladizos de cajeros automáticos y ventanillas de servicio al automóvil, y los patios exteriores .

    Elegir una vivienda unifamiliar es una inversión en su hogar y en su tranquilidad . Su alta eficiencia también proporciona un rápido retorno de la inversión, que se refleja en cada factura de servicios públicos .

    • El controlador y el motor de luz están protegidos por una carcasa sellada de fábrica con clasificación IP66.
    • Temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -40 °F (-40 °C) y 104 °F (40 °C).
    • Paquetes de lúmenes de hasta 2200 lm
    • Lente de cristal templado difuso de primera calidad
    • Estándar de atenuación de 0-10 V
    • Varias opciones de acabado disponibles
      • 4,5″ Redondos y cuadrados
      • Acabados en blanco, negro, bronce o personalizados.
    • Características de montaje que facilitan la instalación
      • Clips de resorte de alta tensión, embellecedores de techo con juntas y collares de bloqueo para la parte superior.
    Especificaciones
    • Construction

      • IP66 ingress protection above and below ceiling - dust and water tight.

      • Rugged die-cast powder coated Aluminum housing.

      • Self-contained optic, board and heat sink assembly.

      • Operating temperature:

      – Open/Closed Ceiling: -40C to +40C

      – Closed Ceiling (IC-Rated): -40C to +35C

      • Round or Square Trim options.

      • IC-rated for direct contact with insulation.

      Optical System

      • Impact resistant glass lens with metalized reflector for high efficiency.

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for high visual comfort.

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • 0-10V dimming (10% - 100%) standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Optional remote emergency battery for standby lighting.

      Controls

      • 0-10V dimming standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      Installation

      • Recessed mount for metal pan or drywall ceilings.

      • IC rated when used in closed ceilings.

      • Stainless steel spring clips for quick installation.

      • Locking collar for vandal resistance and enhanced durability. Requires ceiling access.

      • Integrated wiring box.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1/2"

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for wet, damp or dry locations.

      • IP66 rated Luminaire per IEC 60598-1.

      • Made in USA with global materials.

      • Meets Buy American Act requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasfr-all-weather-downlight
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México