Publique sus productos
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    (SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    Traducido por Google,

    El accesorio de toldo y plafón de montaje en superficie (SFS) de LSI transforma las áreas de transición para caminar, guiando a los clientes sin problemas desde el estacionamiento hasta la entrada de la tienda, con una iluminación brillante, confiable y visualmente cómoda.

    Diseñado para funcionar en cualquier entorno, el SFS con clasificación IP66 está completamente sellado contra la suciedad, el polvo y el agua, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en las condiciones más adversas. Disponible en tres temperaturas de color y paquetes de lúmenes que van desde los 4000 hasta los 10 000 lúmenes, ofrece la luz ideal para cada aplicación. Elija una lente transparente para obtener la máxima potencia o una lente difusa para una comodidad visual excepcional, adaptando la experiencia a su espacio con una eficiencia superior.

    Aplicaciones ideales: plafones y toldos de tiendas minoristas, iluminación de tiendas de conveniencia, aplicaciones de marquesinas de baja altura de montaje

    Especificaciones
      • Ultra-slim 15/16” profile die cast housing with powder coated finish.
      • Symmetric optics mounted behind a clear or diffuse flat tempered glass lens.
      • Standard color is white and is finished with LSI’s DuraGrip polyester powder coat process. DuraGrip withstands extreme weather changes
        without cracking or peeling. It is also available in bronze or black finishes.
      • Operating temperature: -40°C to +50°C (-40°F to +122°F).
      • Meets Buy American Act requirements.
      • Max Lumens 10,000
      • Min Lumens 4,000
      • Color Temperatures
        • 3000
        • 4000
        • 5000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasfs-surface-mount-awning-and-soffit-fixture
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosSoffit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures