Publique sus productos
(SW) Stairwell Industrial Strip

(SW) Stairwell Industrial Strip

Traducido por Google,

El accesorio SW-stairwell ofrece el mejor rendimiento de su clase con durabilidad de grado industrial. Diseñado y fabricado en los EE. UU., este accesorio es ideal para estacionamientos, establecimientos minoristas e instalaciones de almacenamiento. El sensor ultrasónico integrado optimiza el ahorro de energía garantizando al mismo tiempo la seguridad cuando el espacio está ocupado.

La luminaria está disponible en factores de forma de 2 pies y 4 pies con una salida de luz de hasta 8200 lúmenes y una eficacia de hasta 140 lúmenes por vatio. Las luminarias de la serie SW están diseñadas con juntas adecuadas para evitar la entrada de insectos y polvo. El hardware resistente al vandalismo proporciona una capa adicional de seguridad.

La lente estándar está hecha de policarbonato para una resistencia al impacto IK07 líder en su clase, lo que garantiza años de funcionamiento sin mantenimiento para el usuario final. La lente de policarbonato texturizado también ofrece iluminación de bajo brillo para un alto confort visual. La batería de respaldo opcional proporciona iluminación de reserva en caso de pérdida de energía según los códigos NFPA aplicables.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastair-wellsw-ind_strip
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosIndustrial Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures