Publique sus productos
(VALM) V-LOCITY Area Light Medium

(VALM) V-LOCITY Area Light Medium

Traducido por Google,

La luz de área V-LOCITY presenta un estilo curvo elegante junto con un diseño de perfil bajo que se adapta perfectamente a aplicaciones arquitectónicas y comerciales. Las mejores distribuciones fotométricas de su clase con una eficiencia objetivo y lúmenes por vatio excepcionales permiten obtener el máximo retorno de la inversión al reducir la cantidad de postes, luminarias y consumo de potencia necesarios en un proyecto. Con múltiples brazos de montaje intercambiables, es ideal para una amplia variedad de proyectos de modernización y de nueva construcción, lo que proporciona una verdadera instalación de una sola persona que también minimiza la necesidad de soportes adaptadores o perforaciones en el campo. El motor de luz/óptica/protección rotatorios y reemplazables en el campo permiten cambios rápidos y fáciles en el campo de la distribución de la luz y la temperatura del color, lo que minimiza el tiempo de resolución durante y después de la instalación.

Aplicaciones ideales: Iluminación de estacionamientos para escuelas, edificios de oficinas y centros comerciales, iluminación de carreteras, alumbrado público, iluminación de pasarelas, concesionarios de automóviles, canchas deportivas al aire libre, estacionamientos de tiendas de conveniencia y restaurantes de comida rápida, estacionamientos de supermercados, farmacias y tiendas minoristas, estacionamientos de grandes centros de distribución y almacenes, muelles de carga y áreas de almacenamiento.


Especificaciones técnicas
  • Referenciavalm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosArea Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Descripción Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures