Publique sus productos
Colorado

Colorado

Traducido por Google,

Perfiles lineales para aplicaciones exteriores, proyectores para aplicaciones exteriores

Llevando la luz a nuevas alturas

Perfiles lineales transitables con fuente de alimentación integrada y un potente rendimiento lumínico (más de 5700 lm por metro cuadrado), desarrollados como iluminación arquitectónica para fachadas de edificios urbanos como edificios históricos y públicos, y hoteles.

Colorado está disponible en tres longitudes (60 / 100 / 120 cm) para tres configuraciones: empotrada a ras de la superficie para un aspecto minimalista, empotrada con marco rebajado o de superficie mediante soportes con dos puntos de pivote. Se incluye un par de soportes ajustables para mayor flexibilidad en la orientación de la luz.

En cuanto a la tecnología de iluminación, la óptica está empotrada para mayor comodidad visual y es inclinable ±20° para un posicionamiento preciso , garantizando la uniformidad de la luz en la superficie iluminada. Toda la gama de ópticas, desde simétricas rotacionales hasta difusas y elípticas, puede inclinarse externamente sin comprometer el nivel de protección IP65 e IP67 de la luminaria. Colorado puede equiparse con los accesorios antideslumbrantes, como la rejilla de nido de abeja y la pantalla antideslumbrante, que se montan directamente en la unidad óptica y se ajustan junto con la óptica.

Especificaciones
  • Drive-over up to 2000 kg; recessed (floor); Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 9900 lm (3000K); Delivered lumen output: 7286 lm (3000K, 12°)

    CRI Colour Rendering Index: 80; 

    Body material: body made of Anticorodal® low-copper-content aluminium EN AW 6060 T5 for excellent heat dissipation, manufactured from an extruded profile and subjected to a deep black electro-colouring process (between 10 and 15 microns) for excellent corrosion resistance. Caps made of black-painted (RAL 9005 matt) technopolymer for greater resistance to corrosion and atmospheric agents; Finishes: black anodized aluminium finish obtained by electro-colouring to give the product better heat dissipation and the material corrosion resistance; Screen material: 10-mm-thick transparent, tempered extra-clear glass, high-transmittance with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015), to ensure chromatic uniformity and excellent resistance to knocks and scratches, 10-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations. (diffuse version); Seals: Black peroxide EPDM O-rings guarantee lasting resistance to UV rays; 

    Installation: On/off version: one IP68 4-way connector for power supply. 

    Dimmable version: an IP68 4-way connector for power supply and an IP68 5-way connector for DALI and 0/1–10V signal; built-in power supply unit; Control system: DALI-2, 0/1-10V, ON/OFF; 

    Ingress protection: IP65, IP67, IP69; Impact resistance: IK10

    Colorado 1.0 679x121x121 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.1 979x121x121 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.2 1279x121x121 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.0 632x94x118 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.1 932x94x118 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.2 1232x94x118 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.0 625x73x173 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.1 925x73x173 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.2 1225x73x173 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 4.0 679x121x121 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.1 979x121x121 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.0 632x94x118 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.1 932x94x118 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.0 625x73x173 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.1 925x73x173 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 7.0 679x121x121 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.1 979x121x121 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.0 632x94x118 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.1 932x94x118 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.0 625x73x173 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.1 925x73x173 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K

Especificaciones técnicas
  • Referenciacolorado
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de productosLinear profiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz