Publique sus productos
Intono B
Intono B
Intono B
Intono B

    Intono B

    Traducido por Google,

    Bolardos para aplicaciones exteriores

    Diseño minimalista, iluminación controlada y confort visual para pasillos y zonas abiertas.

    Intono B es el bolardo diseñado para iluminar pasarelas, pequeñas plazas y zonas verdes, combinando eficiencia óptica y confort visual con un diseño desarrollado para integrarse armoniosamente en su entorno.

    Gracias a su óptica asimétrica y a su cristal plano serigrafiado, Intono B garantiza una iluminación sin deslumbramientos y sin fugas de luz hacia arriba.

    Este modelo completa la familia Intono, haciendo eco de las líneas fluidas de los modelos de pared y techo, para lograr una coherencia visual en los diseños de iluminación.

    Disponible en tres alturas (300, 600 y 800 mm), ofrece dos ópticas diseñadas específicamente para este fin. La óptica asimétrica, pensada para pasarelas, distribuye la luz hacia adelante y hacia los lados, minimizando la emisión posterior y resaltando mejor la superficie transitable; la óptica difusa proyecta la luz más hacia adelante y también ligeramente hacia atrás, por lo que resulta perfecta para una iluminación uniforme de pequeñas plazas y avenidas rodeadas de vegetación.

    Especificaciones
    • Bollard for outdoor applications; surface mounted (floor); 

      Power consumption: 9W; Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 689 lm (3000K); Delivered lumen output: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 power LED High Intensity, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: asymmetrical, diffuse; CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: body made of low-copper-content die-cast aluminium alloy EN AB 47100 for excellent resistance to corrosion. AISI 304 stainless steel bollard; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006), cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector; RAL finish on request; Screen material: 4-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations; built-in power supply unit; 

      Control system: DALI-2, ON/OFF; 

      Ingress protection: IP66; Impact resistance: IK06; 

      Operating temperature: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; Appliance class: class II; 

      Weight: 2150 g; Dimensions: Intono B 1.0 Ø99x124x300 mm; Intono B 1.1 Ø99x124x600 mm; Intono B 1.2 Ø99x124x800 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; 

      Accessories: anti-glare screen, WPA00 Spike for in-ground installation; 

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaintono_b
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de productosBollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz