Publique sus productos
Olo
Olo
Olo

    Olo

    Traducido por Google,

    Bolardos para aplicaciones exteriores, iluminación urbana

    Iluminación focalizada para senderos, jardines y plazas.

    La familia de bolardos Olo combina elegancia, eficiencia y sostenibilidad en un diseño minimalista. Gracias a que su luz se dirige exclusivamente hacia abajo y tiene un diámetro de 10 metros, Olo es la solución ideal para iluminar pasarelas, jardines, plazas y espacios urbanos. Su luz controlada y refinada realza cualquier ambiente a la vez que reduce la contaminación lumínica.

    Disponible en dos alturas (800 mm y 1000 mm) y con una emisión radial de 360° para una iluminación panorámica en grandes áreas, o una emisión semicircular de 180° para un flujo focalizado en caminos y avenidas, esta solución versátil satisface los requisitos de cualquier proyecto.

    Su cabezal redondo y compacto incorpora una óptica de alto rendimiento que garantiza una distribución ideal del flujo luminoso, evitando el deslumbramiento y la dispersión de la luz hacia arriba. Su cabezal es inclinable ±6°, lo que permite compensar las irregularidades del terreno y asegurar una iluminación horizontal óptima.

    Olo está disponible con temperaturas de color de 2200 K, 2700 K, 3000 K y 4000 K, y cuenta con dos salidas que se activan de forma independiente: la primera funciona como luz de cortesía, con un flujo luminoso bajo y a corta distancia, para una iluminación discreta; la segunda como iluminación funcional, con el máximo flujo luminoso y a mayor distancia. También está disponible una versión con dos temperaturas de color diferentes: 2200 K para la luz de cortesía y 3000 K para la luz funcional, que se puede activar opcionalmente mediante sensores de presencia.

    Especificaciones
    • Surface mounted (floor); Power consumption: 14W, 19W; Power supply: 230Vac; 

      Lumen output at source: 2240 lm (3000K, 14W), 3200 lm (3000K, 19W); Delivered lumen output: 1460 lm (3000K, 180°, 14W), 2057 lm (3000K, 360°, 19W); 72 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C), 156 mid-power LEDs, 3-step MacAdam, 60 000h L90 B10 (Ta 25°C); 

      LED colour: 2200K, 2200K+3000K, 2700K, 3000K, 4000K; 

      Optics: radial 180°, radial 360°; 

      CRI Colour Rendering Index: 80; 

      Body material: head made of aluminium alloy EN AB 47100 low-copper-content aluminium alloy for excellent resistance to corrosion, produced with die-casting. column in aluminium alloy 6082, produced with die-casting and mountig plate in 316L stainless steel; Finishes: white finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9003), anthracite finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, cor-ten finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector, grey finish obtained through an initial treatment with a ceramic nanoparticle coating, to prepare for painting, followed by a coat of epoxy paint and one of polyester paint to provide corrosion resistance of more than 1500 hours of salt spray. Paints compliant with the Qualicoat standard used in the automotive sector (RAL 9006); RAL finish on request; 

      Screen material: screen made of optical grade polycarbonate with anti-UV coating, characterised by excellent resistance to impacts; Seals: the silicone rubber gaskets guarantee maximum resistance to UV rays and unchanging mechanical characteristics over time; built-in power supply unit; includes 0.30 m neoprene cable, H05RN-F 2x1.0 Ø6.7 mm, includes two 0.30 m neoprene cables, H05RN-F 2x1.00 Ø6.7 mm and H05RN-F 2x0.75 Ø6.4 mm;

      Control system: ON/OFF, DALI-2 (DT6); 

      ngress protection: IP66; Impact resistance: IK10; Protection systems: The SPD (Surge Protection Device) protects lighting fixtures from electrical phenomena external to the system, such as power surges. In particular, this device is specifically for protection against serious events with a high energy content; Operating temperature: -20°C — +50°C; Photobiological safety: in accordance with IEC TR 62778:2014; 

      Appliance class: class II; Weight: 6000 g (360°) - 6200 g (180°); 

      Dimensions: Olo 1.0 Ø206x800 mm; Olo 1.1 Ø206x1000 mm; 

      Energy efficiency class: F (light source) in accordance with EU 2019/2015; Accessories: WFA02 IP68 “h”-type three-way connector (82x53.3x28 mm), WFA06 Two-pin male-female connector, WULL10A0 Kit anchor bolts;

      tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaolo
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de productosBollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz