Publique sus productos
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
    Archivados

    SPARK 2.0

    Recessed modern downlight, for LED light sources, for suspended ceilings with adjustable optics.

    • Universal design
    • Fast and easy mounting
    Especificaciones
    • TECHNICAL DATA
      Mounting: in the ceiling
      Body: high pressure die-cast aluminum

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency: >90%
      Power: 220-240V, 50/60Hz
      Includes light source: yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L70B50): 100 000h
      Other remarks: safe supply with low voltage (SELV)
      Warranty: 5 years
      Application: boutiques, shopping centers, delicatessen, exhibitions, galleries, jeweler, museums, exhibitions, pharmacy

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpark_2_0
    • Familia de productoLamps
    • Grupo de productosCeiling mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring