Publique sus productos
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    Traducido por Google,
    • Hasta 950 lúmenes por pie • Hoja de acrílico flotante • Carcasa extruida sin sujetadores expuestos • Opciones empotradas, de superficie y colgantes • Luminarias individuales o filas continuas
    Especificaciones
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarm-93
    • Familia de productoStandard Lighting Products
    • Grupo de productosLINEAR, CURVES, SHAPES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos