Publique sus productos
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

Traducido por Google,
La unidad de control GRAFIK Eye® QS es una manera fácil y eficiente de controlar tanto la luz eléctrica como la luz del día. Es totalmente personalizable y ajusta las luces y las cortinas para cualquier tarea o actividad con solo tocar un botón. Con el módulo de energía GRAFIK Eye® QS, ahorre energía mientras satisface las necesidades estéticas, funcionales y reglamentarias de cualquier proyecto o espacio. Cuenta con botones grandes, grabables y retroiluminados con una pantalla de información intuitiva y múltiples opciones de idioma, y puede controlar hasta 16 zonas de iluminación y hasta 3 zonas de sombra.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Especificaciones técnicas
  • Referenciagrafikeyeqswcu
  • Familia de productoElectrical equipment
  • Grupo de productosGRAFIK Eye® QS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Controls and Relays
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniClass Dimmer Control Switches