Publique sus productos
Alisse Keypad

Alisse Keypad

Traducido por Google,

Transforme lo ordinario en extraordinario con un solo toque: despierte los sentidos y organice experiencias mágicas utilizando la luz como lienzo. El control de pared Alisse integra tecnología de punta y un diseño atemporal que es intuitivo y completamente personalizado a sus necesidades.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • The HomeWorks wired Alisse keypad allows the user
    to control lights, shades /
    draperies, temperature, and third-party equipment.
    The keypad is designed to work with Lutron
    HomeWorks QSX series processors only through the
    wired QS link.
    Large buttons with backlighting make it easy to find
    and operate the keypad in low light conditions.
    Keypads are available in a variety of colors and
    finishes, with optional text or icon engraving.
    Status of active button press or scene is indicated
    through intensity of backlighting which is configurable
    through the HomeWorks software. It can also be
    programmed in the HomeWorks software to adjust
    intensity by time of day or button presses.
    The Alisse base unit is designed to allow system
    installation without exposing the keypad to potential
    damage during construction. It features a single
    programmable pushbutton for wiring validation and

    basic system control. 

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-alisse
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosHomeWorks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90.2
  • Ancho (mm)90.2
  • Profundidad (mm)27.6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos