Publique sus productos
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node

    Athena Wireless Node

    Traducido por Google,

    El nodo inalámbrico Athena es un dispositivo de radiofrecuencia (RF) que permite el control digital y sencillo de luminarias individuales en un sistema de control Athena o myRoom XC. Su tamaño compacto y su compatibilidad con una amplia variedad de controladores permiten una integración perfecta con luminarias comerciales comunes de cualquier fabricante.

    El nodo inalámbrico Athena funciona con los siguientes tipos de controladores LED:

    Control de blanco ajustable • Controladores LED digitales Lutron DALI-2 (LD2) • Controladores LED tipo 8 con certificación DALI-2

    Control de blanco estático • Controladores LED digitales Lutron DALI-2 (LD2) • Controladores LED con certificación DALI-2 • Controladores LED de 0 a 10 V que cumplen con la norma ANSI C137.1

    El procesador inalámbrico Athena o la puerta de enlace Clear Connect (tipo X) son necesarios para operar un nodo inalámbrico Athena en un sistema de control Athena o myRoom XC mediante un sencillo proceso de configuración con una aplicación iOS® o compatible. Esto permite controlar estas luminarias con otros controles de pared, teclados, sensores y mandos a distancia Pico de Lutron.

    Características

    • Permite el control individual e inalámbrico de cada luminaria en un sistema de control Athena o myRoom XC. Facilita los cambios de zona y de control sin necesidad de recableado.

    • Normalmente se instala en la fábrica del fabricante original; no se requiere cableado en el sitio. El dispositivo está listo para comunicarse de forma inalámbrica una vez conectado a la alimentación.

    • Se combina con los controladores LED digitales Lutron (LD2) para el control de luz blanca ajustable o luz blanca estática.

    • Compatible con DALI-2 y ANSI C137.1 para una fácil interoperabilidad con controladores LED de terceros.

    • Controla hasta 5 conductores como una única zona de control.

    • A-WN-D01-RF

    – Apto para instalación en plenum, se puede instalar sobre el techo para el control inalámbrico de la luminaria sin afectar su estética.

    • A-WN-D01-OCC

    – Proporciona control inalámbrico de la luminaria e incluye un sensor infrarrojo pasivo (PIR) para la detección de presencia y un sensor de luz natural.

    Especificaciones
    • Regulatory Approvals 

      • cULus Listed (UL916) 

      • NOM certified 

      • UL 2043 Plenum Rated 

      • FCC compliant with the limits for a Class B digital device 

      • IC (Industry Canada) 

      • IFETEL 

      • ANSI C137.1 0–10 V- Electronic Off 

      • D4i certified 

      • Supports DALI-2 Type 8 tunable-white color temperature (Tc) applications - IEC 62386-209 ed.1

      Power / Load 

      • IEC SELV / NEC® Class 2 

      • Operating voltage: 9.5 – 28.8 V

      • Operating current: 46 mA max 

      Colors 

      • Available in white and black flange only Note: The occupancy sensor dome is white on both the white and black sensor models for the A-WN-D01-OCC 

      Environmental 

      • Ambient operating temperature (immediate vicinity of Athena wireless node): 32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C), 0% to 90% humidity, noncondensing; indoor use only 

      Warranty 

      • 5 Year Limited Warranty. For additional Warranty information, please visit: https://www.lutron.com/Technic... 3601462_ENG.pdf

      Wiring 

      • 4-position screw terminal for 26 AWG to 18 AWG (0.20 mm2 to 0.75 mm2) wire 

      • For Lutron digital LED drivers (LD2) and D4i / DALI-2 drivers, only (2) wires are required • For 0–10 V- drivers, all (4) wires are required 

      Mounting 

      • Mounts to a lighting fixture 

      • Fits Zhaga Specification Book 20 hole size: 0.859 in to 0.906 in (21.8 mm to 23.0 mm) diameter 

      • Fits in standard ½ in trade size knockout (0.875 in [22.5 mm] diameter knockout nominal) 

      • Compatible with fixture wall thicknesses of 0.016 in to 0.080 in (0.4 mm to 2.0 mm) 

      Radio Frequency for Wireless Communication 

      • 2.4 GHz 

      Range 

      • Reference Clear Connect gateway – Type X specification for system details (www.lutron.com/ TechnicalDocumentLibrary/3691144_ENG.pdf) 

      • Each Athena wireless node should be installed within 25 ft (7.62 m) of two or more Athena wireless nodes or other Clear Connect – Type X devices.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-a-wn-d01
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.12
    • Ancho (pulgadas)1.12
    • Profundidad (pulgadas)1.35
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso