Publique sus productos
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor

    UK Athena Wireless Processor

    Traducido por Google,

    El procesador inalámbrico Athena es un dispositivo montado en el techo que integra dispositivos Clear Connect – Tipo X (como los nodos inalámbricos Athena) con los dispositivos Clear Connect – Tipo A existentes de Lutron (como los controles inalámbricos Pico y los sensores Radio Powr Savr).

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Each wireless processor can communicate with: 

      • Clear Connect – Type X (CCX) devices (100 maximum)– Athena wireless nodes 

      • Clear Connect – Type A (CCA) devices (100 maximum)– Pico wireless controls– Radio Powr Savr occupancy / vacancy sensors (15 maximum)– Radio Powr daylight sensors (5 maximum) 

      Features 

      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). 

      • Connects to the network via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron App if connected to the Lutron cloud via an internet connection. 

      • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal (P/N 3691208) at www.lutron.com/europe for more details. 

      • For full Athena system capabilities, see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe 

      Model Available 

      • AKE-RF2

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-ake-rf2
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)102.67
    • Profundidad (mm)29.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso