Publique sus productos
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Traducido por Google,
    Los módulos de alimentación de fase adaptable PRO LED+ se pueden utilizar en un sistema Athena. • Incluye enlace QS para una integración perfecta de luces y controles. • Está disponible un modo de detección automática para detectar y configurar la atenuación de fase directa o inversa para fuentes de luz incandescentes/halógenas, electrónicas/magnéticas de bajo voltaje y de neón/cátodo frío. • Está disponible un modo bloqueado de fase directa o fase inversa. • Controla cargas LED regulables. Consulte www.lutron.com/ledtool para conocer la compatibilidad con las fuentes de luz LED regulables. • Cumple con NEMA SSL 7A-2015 para compatibilidad con iluminación de estado sólido. • La tecnología RTISS compensa las variaciones de voltaje de línea entrante, como cambios en el voltaje RMS, cambios de frecuencia (hasta ± 2% de cambio en frecuencia/segundo), armónicos y ruido de línea. • La tecnología RTISS-TE permite una verdadera compensación instantánea de voltaje para las variaciones de voltaje de la línea de entrada. Solo opera en fase inversa cuando "voltage-comp". está habilitado. • La tecnología RTISS-ICM es capaz de soportar LED de alta irrupción, explosiones de bombillas y cortocircuitos directos. • Proporciona un espacio de aire desactivado (cuando todas las zonas están desactivadas).

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-qsn-4a5-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.54
    • Ancho (pulgadas)8.5
    • Profundidad (pulgadas)2.99
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control