Publique sus productos
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module

    Energi Savr Node Switching Power Module

    Traducido por Google,
    ESN de 4 zonas para conmutación de cargas de iluminación y motor. Características • Cuatro zonas de salida conmutadas. • La conmutación de cruce por cero adaptable maximiza la vida útil del relé. • Clasificado para cargas de iluminación según lo definido por UL® 508, NEMA 410, así como INC, MLV y ELV. • Clasificado para cargas de motor de 1/3 HP. • Incluye enlace QS para una conexión perfecta a un sistema Athena. • Los LED del módulo proporcionan información de diagnóstico. • Los botones del módulo brindan control de anulación. • Entrada de Cierre de Contacto de Emergencia (CCI). • Salida de Cierre de Contacto Programable (CCO). • La memoria de corte de energía devuelve automáticamente las salidas a los niveles que tenían antes de un corte de energía.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • Día de publicación2021-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.53
    • Ancho (pulgadas)6.37
    • Profundidad (pulgadas)2.38
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control