Publique sus productos
Legacy Panel Interface for Athena

Legacy Panel Interface for Athena

Traducido por Google,

La interfaz del panel heredado de Athena proporciona una interfaz para

módulos de atenuación, módulos de conmutación y tarjetas de atenuación para

comunicarse a través del enlace QS.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-athena-ua-cs-lx
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosAthena
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.75
  • Ancho (pulgadas)3.43
  • Profundidad (pulgadas)1.9
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos