Publique sus productos
Homeworks Control Panels
Homeworks Control Panels

    Homeworks Control Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles de control están disponibles en dos tamaños diferentes, cada uno de los cuales puede ser

    montado en la superficie o empotrado en un armario eléctrico u otra sala de equipos. los
    Se puede especificar la cantidad de paneles de control, y los tipos de componentes dentro de ellos, para adaptarse al tamaño, el plan de iluminación y el diseño de una casa. Los paneles de control se pueden distribuir por toda la casa para mayor flexibilidad durante la instalación del cableado de voltaje de línea.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • PNL-5

      Width 15.875"
      Height 32.5"
      Depth 3.875"
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V


      PNL-8

      Width 15.875"
      Height 59.5"
      Depth 4.125"
      Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-controlpanels-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Panelboards
    • Número OmniClass23-35 25 23
    • Título OmniClass Electrical Control Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos