Sivoia QS Triathlon es el sistema de protección solar motorizado más moderno, flexible y asequible disponible en la actualidad. Esta solución alimentada por batería ofrece una duración de batería líder en la industria para una fácil instalación y mantenimiento, perfecta para aplicaciones de actualización. Disponibles en los nuevos estilos de persianas enrollables o de panal aislante, estas persianas tienen una amplia variedad de hermosos colores y texturas de telas para satisfacer las necesidades funcionales y estéticas de cualquier espacio. Capaces de funcionar como una solución independiente o de sistema, estas persianas se pueden controlar con solo tocar un botón.
Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam Operation Wireless Height 3.00" to 4.94" Depth 2.7" to 4.5"