Publique sus productos
Contract Roller Shades

Contract Roller Shades

Traducido por Google,
Con la tela adecuada, las persianas manuales de grado comercial y de alta calidad de Lutron pueden ayudar a proteger a los ocupantes del edificio del deslumbramiento dañino y la ganancia térmica incómoda. Si bien las persianas manuales requieren que los ocupantes desempeñen un papel activo en el manejo de la luz del día y el resplandor, con la tela adecuada pueden controlar la luz del día de manera económica y efectiva y preservar las vistas.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-roller-contract
  • Familia de productoShades
  • Grupo de productosContract Rollers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Descripción Uniclass 2015Roller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniClass Roller Shades

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos