Publique sus productos
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Traducido por Google,
    Sivoia QS Triathlon es el sistema de protección solar motorizado más moderno, flexible y asequible disponible en la actualidad. Esta solución alimentada por batería ofrece una duración de batería líder en la industria para una fácil instalación y mantenimiento, perfecta para aplicaciones de actualización. Disponibles en los nuevos estilos de persianas enrollables o de panal aislante, estas persianas tienen una amplia variedad de hermosos colores y texturas de telas para satisfacer las necesidades funcionales y estéticas de cualquier espacio. Capaces de funcionar como una solución independiente o de sistema, estas persianas se pueden controlar con solo tocar un botón.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-triathlon-honeycomb
    • Familia de productoShades
    • Grupo de productosSivoia QS Triathlon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCellular Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17 11
    • Título OmniClass Cellular/Pleated Shades

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos