Publique sus productos
Contract Roller Shades (Motorized)

Contract Roller Shades (Motorized)

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Traducido por Google,
Las persianas enrollables motorizadas se coordinan con las persianas enrollables manuales de Lutron para un control de área local que permite que las luces y las persianas funcionen de forma independiente o como parte de una escena predeterminada. Disponibles como una solución independiente o como parte de un sistema totalmente automatizado con tecnología de adaptación solar Hyperion de Lutron (solo cortinas con cable QS), las cortinas motorizadas de Lutron brindan un rendimiento de iluminación natural superior. Esta solución dinámica puede reducir el exceso de deslumbramiento y la ganancia de calor al tiempo que maximiza la luz natural y las vistas para los ocupantes del edificio y mejora la estética del espacio.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Low Voltage Power
    • Operating voltage: Class 2, 35 V-
    • Control system power supply offers (spike and
    brownout) overvoltage protection (+/- 10% of line
    voltage) for all devices in the system
    • Power supply provides appropriate Electro Static
    Discharge (ESD) protection for all devices in the system
    • Power failure protection: Programming will not be lost if
    power is lost to the drive
    • Power must be derived from a Lutron NEC® Class 2
    power source
    Flexible Configuration
    • Digitally assign and reassign shades to controls, groups,
    and scenes
    • Adjust limits locally via controls on the EDU
    • Remotely adjust limits and grouping via wired controls
    or Quantum Vue
    • No wired relays or wired group controllers required
    System Capacity
    • System allows for a total of 100 QS devices
    • System allows for a total of 100 QS zones
    Environment
    • Temperature: 32° -104° F (0° -40° C)
    • Humidity: 0%-90%, non-condensing

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-roller-contract-motorized
  • Familia de productoShades
  • Grupo de productosContract Rollers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniClass Roller Shades

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos